45°-Winkelverbinder, innen 200 FT

Art.Nr. 6232612 | EAN 4012196175819

  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelleitern mit 200 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRWV 200 I FT 2,5 mm 200 mm 6232612
4 Stück 161,70 € Preis / 1 Stück
45°-Winkelverbinder, innen 200 FT
45°-Winkelverbinder, innen 200 FT

45°-Winkelverbinder, innen 200 FT

Art.Nr. 6232612

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 200 mm
Seitenhöhe 200 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRWV 200 I FT / 6232612
Download
Downloads

Datenblatt

WRWV 200 I FT / 6232612, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren