45°-Winkelverbinder, innen 160 A2

Art.Nr. 6227914 | EAN 4012195696360

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRWV 160 I A2 2,5 mm 160 mm 6227914
1 Stück 162,60 € Preis / 1 Stück
45°-Winkelverbinder, innen 160 A2
45°-Winkelverbinder, innen 160 A2

45°-Winkelverbinder, innen 160 A2

Art.Nr. 6227914

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRWV 160 I A2 / 6227914
Download
Downloads

Datenblatt

WRWV 160 I A2 / 6227914, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren