45°-Winkelverbinder, außen 160 FT

Art.Nr. 6227864 | EAN 4012196170890

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRWV 160 A FT 2,5 mm 160 mm 6227864
1 Stück 70,15 € Preis / 1 Stück
45°-Winkelverbinder, außen 160 FT
45°-Winkelverbinder, außen 160 FT

45°-Winkelverbinder, außen 160 FT

Art.Nr. 6227864

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRWV 160 A FT / 6227864
Download
Downloads

Datenblatt

WRWV 160 A FT / 6227864, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren