Verbinder ALU

Art.Nr. 7103552 | EAN 4012196519224

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 25 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 42 ALU 7103552
20 Stück 15,80 € Preis / 1 Stück
Verbinder ALU
Verbinder ALU

Verbinder ALU

Art.Nr. 7103552

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 170 mm
Höhe 30 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLV 42 ALU / 7103552
Download
Downloads

Datenblatt

SLV 42 ALU / 7103552, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download