Verbinder FT

Art.Nr. 7103532 | EAN 4012196635993

  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 35 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 52 FT 52 mm 7103532
10 Stück 23,80 € Preis / 1 Stück
Verbinder FT
Verbinder FT

Verbinder FT

Art.Nr. 7103532

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 170 mm
Breite 52 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLV 52 FT / 7103532
Download
Downloads

Datenblatt

SLV 52 FT / 7103532, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren