Verbinder A4

Parent Art.Nr. cxmOID499126
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 40 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLV 62 A4 7103594
10 Stück 83,82 € Preis / 1 Stück
Verbinder A4
Verbinder A4

Verbinder A4

Art.Nr. 7103594

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche -
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 210 mm
SLV 62 A4 7103568
10 Stück 83,85 € Preis / 1 Stück
Verbinder A4
Verbinder A4

Verbinder A4

Art.Nr. 7103568

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 210 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLV 62 A4 / 7103594
Download
SLV 62 A4 / 7103568
Download
Downloads

Datenblatt

SLV 62 A4 / 7103594, 0.10MB, pdf
Download
SLV 62 A4 / 7103568, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download