Längsverbinder FS

Art.Nr. 6227708 | EAN 4012196170470

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Längsverbinder zur Verbindung von Weitspannkabelrinnen und -leitern der Typen WKSG und WKLG mit der Seitenhöhe 160 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRVL 160 FS 2,5 mm 160 mm 6227708
2 Stück 37,10 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder FS
Längsverbinder FS

Längsverbinder FS

Art.Nr. 6227708

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 160 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRVL 160 FS / 6227708
Download
Downloads

Datenblatt

WRVL 160 FS / 6227708, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren