Längsverbinder FS

Art.Nr. 6091164 | EAN 4012196299171

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Längsverbinder für gerade Verbindungen von Formteilen, Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRVL 110 FS 2,5 mm 110 mm 6091164
2 Stück 27,35 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder FS
Längsverbinder FS

Längsverbinder FS

Art.Nr. 6091164

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRVL 110 FS / 6091164
Download
Downloads

Datenblatt

WRVL 110 FS / 6091164, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren