Längsverbinder A4

Art.Nr. 6091234 | EAN 4012195403074

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Längsverbinder für die gerade Verbindung von Formteilen, Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRVL 110 A4 2,5 mm 110 mm 6091234
2 Stück 82,30 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder A4
Längsverbinder A4

Längsverbinder A4

Art.Nr. 6091234

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRVL 110 A4 / 6091234
Download
Downloads

Datenblatt

WRVL 110 A4 / 6091234, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren