Längsverbinder A2

Art.Nr. 6091229 | EAN 4012196901814

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Längsverbinder für gerade Verbindungen von Formteilen, Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRVL 110 A2 2,5 mm 500 mm 110 mm 6091229
2 Stück 61,95 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder A2
Längsverbinder A2

Längsverbinder A2

Art.Nr. 6091229

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRVL 110 A2 / 6091229
Download
Downloads

Datenblatt

WRVL 110 A2 / 6091229, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren