Gelenkverbinder FT

Art.Nr. 6208944 | EAN 4012195065630

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LGVG 60 FT 1,5 mm 60 mm 6208944
10 Stück 19,40 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder FT
Gelenkverbinder FT

Gelenkverbinder FT

Art.Nr. 6208944

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 64 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LGVG 60 FT / 6208944
Download
Downloads

Datenblatt

LGVG 60 FT / 6208944, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Kabelleitersysteme, 3.74MB, pdf
Download