Gelenkverbinder FT

Art.Nr. 6227961 | EAN 4012196171132

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRGV 160 FT 2,5 mm 160 mm 6227961
2 Stück 104,85 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder FT
Gelenkverbinder FT

Gelenkverbinder FT

Art.Nr. 6227961

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRGV 160 FT / 6227961
Download
Downloads

Datenblatt

WRGV 160 FT / 6227961, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren