Gelenkverbinder FS

Art.Nr. 6091318 | EAN 4012196299294

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRGV 110 FS 2,5 mm 110 mm 6091318
2 Stück 48,90 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder FS
Gelenkverbinder FS

Gelenkverbinder FS

Art.Nr. 6091318

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRGV 110 FS / 6091318
Download
Downloads

Datenblatt

WRGV 110 FS / 6091318, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren