Gelenkverbinder A2

Art.Nr. 6091338 | EAN 4012196897018

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRGV 110 A2 2,5 mm 110 mm 6091338
2 Stück 125,50 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder A2
Gelenkverbinder A2

Gelenkverbinder A2

Art.Nr. 6091338

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRGV 110 A2 / 6091338
Download
Downloads

Datenblatt

WRGV 110 A2 / 6091338, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren