Dehnungsverbinder

Art.Nr. 6208970 | EAN 4012196464623

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Dehnungsverbinder zum Ausgleich von thermisch bedingter Längenausdehnung. Die Anzugmomente der selbstsichernden Schrauben auf der Loslagerseite betragen 5 Nm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LDVG 60 FT 60 mm 6208970
2 Stück 18,40 € Preis / 1 Stück
Dehnungsverbinder
Dehnungsverbinder

Dehnungsverbinder

Art.Nr. 6208970

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LDVG 60 FT / 6208970
Download
Downloads

Datenblatt

LDVG 60 FT / 6208970, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download