Außenverbinder

Parent Art.Nr. cxmOID4990
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Außenverbinder zur mechanischen Verbindung von Kabelleiterstücken bei den Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Inklusive Schrauben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AVL 60 FS 2 mm 135 mm 65 mm 6208770
10 Stück 6,95 € Preis / 1 Stück
Außenverbinder
Außenverbinder

Außenverbinder

Art.Nr. 6208770

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 135 mm
Seitenhöhe 65 mm
AVL 60 FT 2 mm 135 mm 65 mm 6208778
10 Stück 9,70 € Preis / 1 Stück
Außenverbinder
Außenverbinder

Außenverbinder

Art.Nr. 6208778

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 135 mm
Seitenhöhe 65 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

AVL 60 FS / 6208770, 0.13MB, pdf
Download
AVL 60 FT / 6208778, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren