Steigeleiter SLM50

Parent Art.Nr. cxmOID5102

Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ 2056U/M. Lieferung erfolgt unmontiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLM50C40F 40 FT 400 mm 6010008
3 m 93,45 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM50
Steigeleiter SLM50

Steigeleiter SLM50

Art.Nr. 6010008

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
SLM50C40F 50 FT 500 mm 6010016
3 m 96,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM50
Steigeleiter SLM50

Steigeleiter SLM50

Art.Nr. 6010016

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
SLM50C40F 60 FT 600 mm 6010024
3 m 99,60 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM50
Steigeleiter SLM50

Steigeleiter SLM50

Art.Nr. 6010024

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 600 mm
SLM50C40F 20 FT 200 mm 6010004
3 m 87,95 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM50
Steigeleiter SLM50

Steigeleiter SLM50

Art.Nr. 6010004

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
SLM50C40F 30 FT 300 mm 6010006
3 m 90,65 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM50
Steigeleiter SLM50

Steigeleiter SLM50

Art.Nr. 6010006

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B -
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

SLM50C40F 40 FT / 6010008, 0.14MB, pdf
Download
SLM50C40F 50 FT / 6010016, 0.14MB, pdf
Download
SLM50C40F 60 FT / 6010024, 0.14MB, pdf
Download
SLM50C40F 20 FT / 6010004, 0.15MB, pdf
Download
SLM50C40F 30 FT / 6010006, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte