Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Parent Art.Nr. cxmOID7574
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLM 50 C40 2 FT 200 mm 2,5 mm 6010466
3 m 88,80 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010466

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
SLM 50 C40 3 FT 300 mm 2,5 mm 6010474
3 m 90,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010474

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
SLM 50 C40 4 FT 400 mm 2,5 mm 6010482
3 m 92,35 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010482

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
SLM 50 C40 5 FT 500 mm 2,5 mm 6010490
3 m 93,95 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010490

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
SLM 50 C40 6 FT 600 mm 2,5 mm 6010504
3 m 99,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010504

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
SLM 50 C40 7 FT 700 mm 2,5 mm 6010512
3 m 101,00 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010512

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 700 mm
SLM 50 C40 8 FT 800 mm 2,5 mm 6010520
3 m 104,25 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010520

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 800 mm
SLM 50 C40 9 FT 900 mm 2,5 mm 6010539
3 m 106,75 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010539

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 900 mm
SLM 50 C40 10 FT 1000 mm 2,5 mm 6010547
3 m 109,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010547

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 1000 mm
SLM 50 C40 11 FT 1100 mm 2,5 mm 6010555
3 m 111,85 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010555

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 1100 mm
SLM 50 C40 12 FT 1200 mm 2,5 mm 6010563
3 m 114,25 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40
Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.Nr. 6010563

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 50 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 1200 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLM 50 C40 2 FT / 6010466
Download
SLM 50 C40 3 FT / 6010474
Download
SLM 50 C40 4 FT / 6010482
Download
SLM 50 C40 5 FT / 6010490
Download
SLM 50 C40 6 FT / 6010504
Download
SLM 50 C40 7 FT / 6010512
Download
SLM 50 C40 8 FT / 6010520
Download
SLM 50 C40 9 FT / 6010539
Download
SLM 50 C40 10 FT / 6010547
Download
SLM 50 C40 11 FT / 6010555
Download
SLM 50 C40 12 FT / 6010563
Download
Downloads

Datenblatt

SLM 50 C40 2 FT / 6010466, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 3 FT / 6010474, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 4 FT / 6010482, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 5 FT / 6010490, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 6 FT / 6010504, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 7 FT / 6010512, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 8 FT / 6010520, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 9 FT / 6010539, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 10 FT / 6010547, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 11 FT / 6010555, 0.13MB, pdf
Download
SLM 50 C40 12 FT / 6010563, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte