Steigeleiter SLL 60 mittelschwer, 6 m CPS4 FS

Parent Art.Nr. cxmOID220585
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 60 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLL 620 CPS 4 FS 200 mm 1,5 mm 6010620
6 m 49,50 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Art.Nr. 6010620

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 7600 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
SLL 630 CPS 4 FS 300 mm 1,5 mm 6010622
6 m 52,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Art.Nr. 6010622

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 11400 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
SLL 640 CPS 4 FS 400 mm 1,5 mm 6010624
6 m 54,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Art.Nr. 6010624

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 15200 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
SLL 650 CPS 4 FS 500 mm 1,5 mm 6010626
6 m 57,50 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Art.Nr. 6010626

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19000 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
SLL 660 CPS 4 FS 600 mm 1,5 mm 6010628
6 m 61,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS
Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Steigeleiter SLL 60, mittelschwer, 6 m FS

Art.Nr. 6010628

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 22800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 60 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLL 620 CPS 4 FS / 6010620
Download
SLL 630 CPS 4 FS / 6010622
Download
SLL 640 CPS 4 FS / 6010624
Download
SLL 650 CPS 4 FS / 6010626
Download
SLL 660 CPS 4 FS / 6010628
Download
Downloads

Zubehör

2 Produkte