Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Parent Art.Nr. cxmOID7582
  • I-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLS 80 W40 4 FT 400 mm 6013848
6 m 187,10 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013848

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
SLS 80 W40 5 FT 500 mm 6013856
6 m 190,45 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013856

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
SLS 80 W40 6 FT 600 mm 6013864
6 m 193,55 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013864

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
SLS 80 W40 7 FT 700 mm 6013872
6 m 198,00 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013872

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 700 mm
SLS 80 W40 8 FT 800 mm 6013880
6 m 201,10 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013880

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 800 mm
SLS 80 W40 9 FT 900 mm 6013899
6 m 204,60 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013899

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 900 mm
SLS 80 W40 10 FT 1000 mm 6013902
6 m 208,25 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m W40
Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Steigeleiter Industrie, 6 m W40

Art.Nr. 6013902

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 1000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLS 80 W40 4 FT / 6013848
Download
SLS 80 W40 5 FT / 6013856
Download
SLS 80 W40 6 FT / 6013864
Download
SLS 80 W40 7 FT / 6013872
Download
SLS 80 W40 8 FT / 6013880
Download
SLS 80 W40 9 FT / 6013899
Download
SLS 80 W40 10 FT / 6013902
Download
Downloads

Datenblatt

SLS 80 W40 4 FT / 6013848, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 W40 5 FT / 6013856, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 W40 6 FT / 6013864, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 W40 7 FT / 6013872, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 W40 8 FT / 6013880, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 W40 9 FT / 6013899, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 W40 10 FT / 6013902, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

10 Produkte