Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Parent Art.Nr. cxmOID7580
  • I-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLS 80 C40 2 FT 200 mm 6013384
6 m 181,00 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013384

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
SLS 80 C40 3 FT 300 mm 6013392
6 m 183,80 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013392

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
SLS 80 C40 4 FT 400 mm 6013406
6 m 186,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013406

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
SLS 80 C40 5 FT 500 mm 6013414
6 m 189,20 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013414

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
SLS 80 C40 6 FT 600 mm 6013422
6 m 192,60 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013422

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
SLS 80 C40 7 FT 700 mm 6013430
6 m 195,35 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013430

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 700 mm
SLS 80 C40 8 FT 800 mm 6013449
6 m 198,45 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013449

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 800 mm
SLS 80 C40 9 FT 900 mm 6013457
6 m 211,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013457

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 900 mm
SLS 80 C40 10 FT 1000 mm 6013465
6 m 214,40 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013465

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 1000 mm
SLS 80 C40 11 FT 1100 mm 6013473
6 m 219,35 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013473

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 1100 mm
SLS 80 C40 12 FT 1200 mm 6013481
6 m 222,45 € Preis / 1 m
Steigeleiter Industrie, 6 m C40
Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Art.Nr. 6013481

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 600 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 1200 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLS 80 C40 2 FT / 6013384
Download
SLS 80 C40 3 FT / 6013392
Download
SLS 80 C40 4 FT / 6013406
Download
SLS 80 C40 5 FT / 6013414
Download
SLS 80 C40 6 FT / 6013422
Download
SLS 80 C40 7 FT / 6013430
Download
SLS 80 C40 8 FT / 6013449
Download
SLS 80 C40 9 FT / 6013457
Download
SLS 80 C40 10 FT / 6013465
Download
SLS 80 C40 11 FT / 6013473
Download
SLS 80 C40 12 FT / 6013481
Download
Downloads

Datenblatt

SLS 80 C40 2 FT / 6013384, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 3 FT / 6013392, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 4 FT / 6013406, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 5 FT / 6013414, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 6 FT / 6013422, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 7 FT / 6013430, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 8 FT / 6013449, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 9 FT / 6013457, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 10 FT / 6013465, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 11 FT / 6013473, 0.11MB, pdf
Download
SLS 80 C40 12 FT / 6013481, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

13 Produkte