Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Parent Art.Nr. cxmOID306449
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ 100 SG 3000 mm 100 mm 5 mm 7098162
3 m 80,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098162

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 200 SG 3000 mm 200 mm 5 mm 7098164
3 m 94,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098164

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 300 SG 3000 mm 300 mm 5 mm 7098166
3 m 99,40 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098166

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 400 SG 3000 mm 400 mm 5 mm 7098168
3 m 108,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098168

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 500 SG 3000 mm 500 mm 5 mm 7098170
3 m 117,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098170

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 600 SG 3000 mm 600 mm 5 mm 7098172
3 m 126,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098172

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 610 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZ 100 SG / 7098162
Download
SLZ 200 SG / 7098164
Download
SLZ 300 SG / 7098166
Download
SLZ 400 SG / 7098168
Download
SLZ 500 SG / 7098170
Download
SLZ 600 SG / 7098172
Download
Downloads

Datenblatt

SLZ 100 SG / 7098162, 0.21MB, pdf
Download
SLZ 200 SG / 7098164, 0.21MB, pdf
Download
SLZ 300 SG / 7098166, 0.21MB, pdf
Download
SLZ 400 SG / 7098168, 0.21MB, pdf
Download
SLZ 500 SG / 7098170, 0.21MB, pdf
Download
SLZ 600 SG / 7098172, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte