Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Parent Art.Nr. cxmOID757313
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ 100 ALU 3000 mm 100 mm 5 mm 7099772
3 m 107,85 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099772

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SLZ 200 ALU 3000 mm 200 mm 5 mm 7099774
3 m 126,25 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099774

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SLZ 300 ALU 3000 mm 300 mm 5 mm 7099776
3 m 132,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099776

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SLZ 400 ALU 3000 mm 400 mm 5 mm 7099778
3 m 145,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099778

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SLZ 500 ALU 3000 mm 500 mm 5 mm 7099780
3 m 157,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099780

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SLZ 600 ALU 3000 mm 600 mm 5 mm 7099782
3 m 169,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099782

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 610 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZ 100 ALU / 7099772
Download
SLZ 200 ALU / 7099774
Download
SLZ 300 ALU / 7099776
Download
SLZ 400 ALU / 7099778
Download
SLZ 500 ALU / 7099780
Download
SLZ 600 ALU / 7099782
Download
Downloads

Datenblatt

SLZ 100 ALU / 7099772, 0.18MB, pdf
Download
SLZ 200 ALU / 7099774, 0.18MB, pdf
Download
SLZ 300 ALU / 7099776, 0.18MB, pdf
Download
SLZ 400 ALU / 7099778, 0.18MB, pdf
Download
SLZ 500 ALU / 7099780, 0.18MB, pdf
Download
SLZ 600 ALU / 7099782, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte