Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Parent Art.Nr. cxmOID306440
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ L 100 SG 3000 mm 100 mm 3 mm nein 7098032
3 m 75,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Art.Nr. 7098032

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 200 SG 3000 mm 200 mm 3 mm nein 7098036
3 m 84,25 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Art.Nr. 7098036

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 300 SG 3000 mm 300 mm 3 mm nein 7098038
3 m 92,65 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Art.Nr. 7098038

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 400 SG 3000 mm 400 mm 3 mm nein 7098040
3 m 101,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Art.Nr. 7098040

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 406 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 500 SG 3000 mm 500 mm 3 mm nein 7098042
3 m 109,95 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Art.Nr. 7098042

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 506 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 600 SG 3000 mm 600 mm 3 mm nein 7098044
3 m 118,20 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht

Art.Nr. 7098044

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 606 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ L

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ L
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZ L 100 SG / 7098032
Download
SLZ L 200 SG / 7098036
Download
SLZ L 300 SG / 7098038
Download
SLZ L 400 SG / 7098040
Download
SLZ L 500 SG / 7098042
Download
SLZ L 600 SG / 7098044
Download
Downloads

Datenblatt

SLZ L 100 SG / 7098032, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 200 SG / 7098036, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 300 SG / 7098038, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 400 SG / 7098040, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 500 SG / 7098042, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 600 SG / 7098044, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte