Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Parent Art.Nr. cxmOID306441
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ L 100 FT 3000 mm 100 mm 3 mm 7098002
3 m 82,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098002

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 200 FT 3000 mm 200 mm 3 mm 7098006
3 m 91,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098006

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 300 FT 3000 mm 300 mm 3 mm 7098008
3 m 101,05 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098008

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 400 FT 3000 mm 400 mm 3 mm 7098010
3 m 110,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098010

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 406 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 500 FT 3000 mm 500 mm 3 mm 7098012
3 m 119,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098012

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 506 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 600 FT 3000 mm 600 mm 3 mm 7098014
3 m 129,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098014

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 606 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ L

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ L
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZ L 100 FT / 7098002
Download
SLZ L 200 FT / 7098006
Download
SLZ L 300 FT / 7098008
Download
SLZ L 400 FT / 7098010
Download
SLZ L 500 FT / 7098012
Download
SLZ L 600 FT / 7098014
Download
Downloads

Datenblatt

SLZ L 100 FT / 7098002, 0.18MB, pdf
Download
SLZ L 200 FT / 7098006, 0.18MB, pdf
Download
SLZ L 300 FT / 7098008, 0.18MB, pdf
Download
SLZ L 400 FT / 7098010, 0.18MB, pdf
Download
SLZ L 500 FT / 7098012, 0.18MB, pdf
Download
SLZ L 600 FT / 7098014, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte