Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Parent Art.Nr. cxmOID306443
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ L 100 A4 3000 mm 100 mm 3 mm 7098082
3 m 300,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Art.Nr. 7098082

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 200 A4 3000 mm 200 mm 3 mm 7098086
3 m 335,20 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Art.Nr. 7098086

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 300 A4 3000 mm 300 mm 3 mm 7098088
3 m 368,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Art.Nr. 7098088

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,8 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 400 A4 3000 mm 400 mm 3 mm 7098090
3 m 403,40 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Art.Nr. 7098090

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 406 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 500 A4 3000 mm 500 mm 3 mm 7098092
3 m 437,40 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Art.Nr. 7098092

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 506 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
SLZ L 600 A4 3000 mm 600 mm 3 mm 7098094
3 m 470,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4
Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Art.Nr. 7098094

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 606 mm
Seitenhöhe 35 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ L

Belastungsdiagramm Kabelleiter SLZ L
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZ L 100 A4 / 7098082
Download
SLZ L 200 A4 / 7098086
Download
SLZ L 300 A4 / 7098088
Download
SLZ L 400 A4 / 7098090
Download
SLZ L 500 A4 / 7098092
Download
SLZ L 600 A4 / 7098094
Download
Downloads

Datenblatt

SLZ L 100 A4 / 7098082, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 200 A4 / 7098086, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 300 A4 / 7098088, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 400 A4 / 7098090, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 500 A4 / 7098092, 0.19MB, pdf
Download
SLZ L 600 A4 / 7098094, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte