Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Parent Art.Nr. cxmOID70325
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen, gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 62 100 SG 3000 mm 100 mm 5 mm 7097212
3 m 52,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7097212

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 200 SG 3000 mm 200 mm 5 mm 7097239
3 m 56,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7097239

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 300 SG 3000 mm 300 mm 5 mm 7097247
3 m 60,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7097247

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 400 SG 3000 mm 400 mm 5 mm 7097255
3 m 63,95 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7097255

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 500 SG 3000 mm 500 mm 5 mm 7097263
3 m 67,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7097263

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 600 SG 3000 mm 600 mm 5 mm 7097271
3 m 71,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7097271

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 610 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SL 62 100 SG / 7097212
Download
SL 62 200 SG / 7097239
Download
SL 62 300 SG / 7097247
Download
SL 62 400 SG / 7097255
Download
SL 62 500 SG / 7097263
Download
SL 62 600 SG / 7097271
Download
Downloads

Datenblatt

SL 62 100 SG / 7097212, 0.18MB, pdf
Download
SL 62 200 SG / 7097239, 0.18MB, pdf
Download
SL 62 300 SG / 7097247, 0.18MB, pdf
Download
SL 62 400 SG / 7097255, 0.18MB, pdf
Download
SL 62 500 SG / 7097263, 0.18MB, pdf
Download
SL 62 600 SG / 7097271, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

8 Produkte