Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Parent Art.Nr. cxmOID70326
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 62 100 FT 3000 mm 100 mm 5 mm 7097409
3 m 57,20 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7097409

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 150 FT 3000 mm 150 mm 5 mm 7097417
3 m 59,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7097417

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Maß B 160 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 200 FT 3000 mm 200 mm 5 mm 7097425
3 m 61,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7097425

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 300 FT 3000 mm 300 mm 5 mm 7097433
3 m 65,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7097433

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 400 FT 3000 mm 400 mm 5 mm 7097441
3 m 69,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7097441

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 500 FT 3000 mm 500 mm 5 mm 7097468
3 m 73,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7097468

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SL 62 600 FT 3000 mm 600 mm 5 mm 7097476
3 m 78,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7097476

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 610 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SL 62 100 FT / 7097409
Download
SL 62 150 FT / 7097417
Download
SL 62 200 FT / 7097425
Download
SL 62 300 FT / 7097433
Download
SL 62 400 FT / 7097441
Download
SL 62 500 FT / 7097468
Download
SL 62 600 FT / 7097476
Download
Downloads

Datenblatt

SL 62 100 FT / 7097409, 0.17MB, pdf
Download
SL 62 150 FT / 7097417, 0.19MB, pdf
Download
SL 62 200 FT / 7097425, 0.17MB, pdf
Download
SL 62 300 FT / 7097433, 0.18MB, pdf
Download
SL 62 400 FT / 7097441, 0.17MB, pdf
Download
SL 62 500 FT / 7097468, 0.18MB, pdf
Download
SL 62 600 FT / 7097476, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte