Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Parent Art.Nr. cxmOID757312
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 62 100 ALU 3000 mm 100 mm 5 mm 7099752
3 m 70,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099752

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SL 62 200 ALU 3000 mm 200 mm 5 mm 7099754
3 m 75,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099754

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SL 62 300 ALU 3000 mm 300 mm 5 mm 7099756
3 m 80,55 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099756

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SL 62 400 ALU 3000 mm 400 mm 5 mm 7099758
3 m 85,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099758

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SL 62 500 ALU 3000 mm 500 mm 5 mm 7099760
3 m 90,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099760

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
SL 62 600 ALU 3000 mm 600 mm 5 mm 7099762
3 m 95,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard ALU

Art.Nr. 7099762

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 610 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,2 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL 62

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL 62
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SL 62 100 ALU / 7099752
Download
SL 62 200 ALU / 7099754
Download
SL 62 300 ALU / 7099756
Download
SL 62 400 ALU / 7099758
Download
SL 62 500 ALU / 7099760
Download
SL 62 600 ALU / 7099762
Download
Downloads

Datenblatt

SL 62 100 ALU / 7099752, 0.16MB, pdf
Download
SL 62 200 ALU / 7099754, 0.16MB, pdf
Download
SL 62 300 ALU / 7099756, 0.16MB, pdf
Download
SL 62 400 ALU / 7099758, 0.16MB, pdf
Download
SL 62 500 ALU / 7099760, 0.16MB, pdf
Download
SL 62 600 ALU / 7099762, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte