Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Parent Art.Nr. cxmOID304942
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 62 100 A2 3000 mm 100 mm 5 mm 7097094
3 m 160,40 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Art.Nr. 7097094

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,45 kN/m
SL 62 200 A2 3000 mm 200 mm 5 mm 7097096
3 m 172,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Art.Nr. 7097096

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,45 kN/m
SL 62 300 A2 3000 mm 300 mm 5 mm 7097098
3 m 184,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Art.Nr. 7097098

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,45 kN/m
SL 62 400 A2 3000 mm 400 mm 5 mm 7097100
3 m 195,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Art.Nr. 7097100

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
SL 62 500 A2 3000 mm 500 mm 5 mm 7097102
3 m 207,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Art.Nr. 7097102

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
SL 62 600 A2 3000 mm 600 mm 5 mm 7097104
3 m 219,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard A2

Art.Nr. 7097104

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 610 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,55 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL62
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SL 62 100 A2 / 7097094
Download
SL 62 200 A2 / 7097096
Download
SL 62 300 A2 / 7097098
Download
SL 62 400 A2 / 7097100
Download
SL 62 500 A2 / 7097102
Download
SL 62 600 A2 / 7097104
Download
Downloads

Datenblatt

SL 62 200 A2 / 7097096, 0.15MB, pdf
Download
SL 62 300 A2 / 7097098, 0.15MB, pdf
Download
SL 62 400 A2 / 7097100, 0.15MB, pdf
Download
SL 62 100 A2 / 7097094, 0.15MB, pdf
Download
SL 62 500 A2 / 7097102, 0.15MB, pdf
Download
SL 62 600 A2 / 7097104, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte