Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Parent Art.Nr. cxmOID70321
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 42 075 FT 2000 mm 75 mm 3 mm 7097115
2 m 39,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7097115

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Maß B 81 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 100 FT 2000 mm 100 mm 3 mm 7097123
2 m 40,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7097123

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 150 FT 2000 mm 150 mm 3 mm 7097131
2 m 43,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7097131

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Maß B 156 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 200 FT 2000 mm 200 mm 3 mm 7097158
2 m 46,55 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7097158

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 250 FT 2000 mm 250 mm 3 mm 7097166
2 m 50,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7097166

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Maß B 256 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
SL 42 300 FT 2000 mm 300 mm 3 mm 7097174
2 m 52,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7097174

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,36 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL42

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL42
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SL 42 075 FT / 7097115
Download
SL 42 100 FT / 7097123
Download
SL 42 150 FT / 7097131
Download
SL 42 200 FT / 7097158
Download
SL 42 250 FT / 7097166
Download
SL 42 300 FT / 7097174
Download
Downloads

Datenblatt

SL 42 100 FT / 7097123, 0.15MB, pdf
Download
SL 42 075 FT / 7097115, 0.15MB, pdf
Download
SL 42 150 FT / 7097131, 0.15MB, pdf
Download
SL 42 200 FT / 7097158, 0.15MB, pdf
Download
SL 42 250 FT / 7097166, 0.15MB, pdf
Download
SL 42 300 FT / 7097174, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte