Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Parent Art.Nr. cxmOID757310
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 42 075 ALU 2000 mm 75 mm 3 mm 7099722
2 m 48,20 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Art.Nr. 7099722

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Maß B 81 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
SL 42 100 ALU 2000 mm 100 mm 3 mm 7099724
2 m 50,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Art.Nr. 7099724

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
SL 42 150 ALU 2000 mm 150 mm 3 mm 7099726
2 m 53,85 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Art.Nr. 7099726

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Maß B 156 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
SL 42 200 ALU 2000 mm 200 mm 3 mm 7099728
2 m 57,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Art.Nr. 7099728

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
SL 42 250 ALU 2000 mm 250 mm 3 mm 7099730
2 m 61,20 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Art.Nr. 7099730

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Maß B 256 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
SL 42 300 ALU 2000 mm 300 mm 3 mm 7099732
2 m 64,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht ALU

Art.Nr. 7099732

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL42

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL42
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SL 42 075 ALU / 7099722
Download
SL 42 100 ALU / 7099724
Download
SL 42 150 ALU / 7099726
Download
SL 42 200 ALU / 7099728
Download
SL 42 250 ALU / 7099730
Download
SL 42 300 ALU / 7099732
Download
Downloads

Datenblatt

SL 42 075 ALU / 7099722, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 100 ALU / 7099724, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 150 ALU / 7099726, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 200 ALU / 7099728, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 250 ALU / 7099730, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 300 ALU / 7099732, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte