Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Parent Art.Nr. cxmOID304940
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SL 42 075 A2 2000 mm 75 mm 3 mm 7097080
2 m 110,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7097080

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Maß B 81 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
SL 42 100 A2 2000 mm 100 mm 3 mm 7097082
2 m 114,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7097082

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Maß B 106 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
SL 42 150 A2 2000 mm 150 mm 3 mm 7097084
2 m 123,20 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7097084

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Maß B 156 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
SL 42 200 A2 2000 mm 200 mm 3 mm 7097086
2 m 130,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7097086

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Maß B 206 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
SL 42 250 A2 2000 mm 250 mm 3 mm 7097088
2 m 140,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7097088

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Maß B 256 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,45 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
SL 42 300 A2 2000 mm 300 mm 3 mm 7097090
2 m 147,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2
Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Art.Nr. 7097090

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 250 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 300 mm
Maß B 306 mm
Seitenhöhe 25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,45 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL42

Belastungsdiagramm Kabelleiter SL42
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SL 42 075 A2 / 7097080
Download
SL 42 100 A2 / 7097082
Download
SL 42 150 A2 / 7097084
Download
SL 42 200 A2 / 7097086
Download
SL 42 250 A2 / 7097088
Download
SL 42 300 A2 / 7097090
Download
Downloads

Datenblatt

SL 42 150 A2 / 7097084, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 200 A2 / 7097086, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 250 A2 / 7097088, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 300 A2 / 7097090, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 100 A2 / 7097082, 0.13MB, pdf
Download
SL 42 075 A2 / 7097080, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

9 Produkte