Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Parent Art.Nr. cxmOID656253
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LCIS 620 3 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6209721
3 m 60,40 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Art.Nr. 6209721

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 8000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
LCIS 630 3 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6209723
3 m 65,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Art.Nr. 6209723

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 12000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
LCIS 640 3 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6209725
3 m 69,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Art.Nr. 6209725

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 16000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
LCIS 650 3 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6209727
3 m 76,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Art.Nr. 6209727

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 20000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
LCIS 660 3 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6209729
3 m 79,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 60, 3 m C30 FT

Art.Nr. 6209729

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 24000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,3 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,78 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,4 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm LCIS 60

Belastungsdiagramm LCIS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LCIS 620 3 FT / 6209721
Download
LCIS 630 3 FT / 6209723
Download
LCIS 640 3 FT / 6209725
Download
LCIS 650 3 FT / 6209727
Download
LCIS 660 3 FT / 6209729
Download
Downloads

Datenblatt

LCIS 620 3 FT / 6209721, 0.16MB, pdf
Download
LCIS 630 3 FT / 6209723, 0.16MB, pdf
Download
LCIS 640 3 FT / 6209725, 0.16MB, pdf
Download
LCIS 650 3 FT / 6209727, 0.16MB, pdf
Download
LCIS 660 3 FT / 6209729, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

18 Produkte