Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Parent Art.Nr. cxmOID656264
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter in Seitenhöhe 110 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30- Profil Sprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LCIS 1120 6 FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm 6209820
6 m 83,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Art.Nr. 6209820

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 18000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
LCIS 1130 6 FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm 6209822
6 m 89,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Art.Nr. 6209822

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 27000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
LCIS 1140 6 FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm 6209824
6 m 95,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Art.Nr. 6209824

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 36000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
LCIS 1145 6 FT 6000 mm 450 mm 1,5 mm 6209825
6 m 97,45 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Art.Nr. 6209825

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 40500 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 450 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
LCIS 1150 6 FT 6000 mm 500 mm 1,5 mm 6209826
6 m 99,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Art.Nr. 6209826

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 45000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
LCIS 1160 6 FT 6000 mm 600 mm 1,5 mm 6209828
6 m 104,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT
Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Kabelleiter LCIS 110, 6 m C30 FT

Art.Nr. 6209828

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 54000 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,05 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 110

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LCIS 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LCIS 1120 6 FT / 6209820
Download
LCIS 1130 6 FT / 6209822
Download
LCIS 1140 6 FT / 6209824
Download
LCIS 1145 6 FT / 6209825
Download
LCIS 1150 6 FT / 6209826
Download
LCIS 1160 6 FT / 6209828
Download
Downloads

Datenblatt

LCIS 1120 6 FT / 6209820, 0.17MB, pdf
Download
LCIS 1130 6 FT / 6209822, 0.17MB, pdf
Download
LCIS 1140 6 FT / 6209824, 0.17MB, pdf
Download
LCIS 1145 6 FT / 6209825, 0.17MB, pdf
Download
LCIS 1150 6 FT / 6209826, 0.17MB, pdf
Download
LCIS 1160 6 FT / 6209828, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

18 Produkte