Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Parent Art.Nr. cxmOID185675

Kabelleiter für die waagerechte Verlegung von Kabeln und Leitungen. Einsetzbar als Normtragekonstruktion für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Mit eingenieteter nach oben offener C-Profil-Sprosse.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 620 VSF6000FS 6000 mm 200 mm 1,5 mm 6207501
6 m 45,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Art.Nr. 6207501

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 9800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 630 VSF6000FS 6000 mm 300 mm 1,5 mm 6207505
6 m 48,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Art.Nr. 6207505

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 640 VSF6000FS 6000 mm 400 mm 1,5 mm 6207509
6 m 51,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Art.Nr. 6207509

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 620 VSF FT 6000 mm 200 mm 1,5 mm 6207523
6 m 60,65 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Art.Nr. 6207523

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 9800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 630 VSF FT 6000 mm 300 mm 1,5 mm 6207527
6 m 64,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Art.Nr. 6207527

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 14800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
LG 640 VSF FT 6000 mm 400 mm 1,5 mm 6207531
6 m 68,50 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Kabelleiter LG 60, 6 m VSF

Art.Nr. 6207531

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt ja
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 19800 mm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 150 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

LG 620 VSF6000FS / 6207501, 0.13MB, pdf
Download
LG 630 VSF6000FS / 6207505, 0.13MB, pdf
Download
LG 640 VSF6000FS / 6207509, 0.13MB, pdf
Download
LG 620 VSF FT / 6207523, 0.13MB, pdf
Download
LG 630 VSF FT / 6207527, 0.13MB, pdf
Download
LG 640 VSF FT / 6207531, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

6 Produkte