Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Parent Art.Nr. cxmOID140908
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LG 112 VS 3 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6216404
3 m 59,10 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Art.Nr. 6216404

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 18800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 113 VS 3 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6216407
3 m 62,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Art.Nr. 6216407

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 28300 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 114 VS 3 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6216410
3 m 65,90 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Art.Nr. 6216410

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 37800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 115 VS 3 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6216413
3 m 69,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Art.Nr. 6216413

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 47500 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
LG 116 VS 3 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6216416
3 m 72,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS
Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Kabelleiter LG 110, 3 m VS FS

Art.Nr. 6216416

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 56800 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 2,0m 3,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LG 112 VS 3 FS / 6216404
Download
LG 113 VS 3 FS / 6216407
Download
LG 114 VS 3 FS / 6216410
Download
LG 115 VS 3 FS / 6216413
Download
LG 116 VS 3 FS / 6216416
Download
Downloads

Datenblatt

LG 112 VS 3 FS / 6216404, 0.16MB, pdf
Download
LG 113 VS 3 FS / 6216407, 0.16MB, pdf
Download
LG 114 VS 3 FS / 6216410, 0.16MB, pdf
Download
LG 115 VS 3 FS / 6216413, 0.16MB, pdf
Download
LG 116 VS 3 FS / 6216416, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

14 Produkte