T-Stück A4

Parent Art.Nr. cxmOID415117
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WLT 1120 A4 200 mm 2 mm 6312815
1 Stück 909,20 € Preis / 1 Stück
T-Stück A4
T-Stück A4

T-Stück A4

Art.Nr. 6312815

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß R 500 mm
WLT 1130 A4 300 mm 2 mm 6312817
1 Stück 993,70 € Preis / 1 Stück
T-Stück A4
T-Stück A4

T-Stück A4

Art.Nr. 6312817

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß R 500 mm
WLT 1140 A4 400 mm 2 mm 6312819
1 Stück 1.078,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück A4
T-Stück A4

T-Stück A4

Art.Nr. 6312819

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 500 mm
WLT 1150 A4 500 mm 2 mm 6312821
1 Stück 1.163,05 € Preis / 1 Stück
T-Stück A4
T-Stück A4

T-Stück A4

Art.Nr. 6312821

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
WLT 1160 A4 600 mm 2 mm 6312823
1 Stück 1.248,20 € Preis / 1 Stück
T-Stück A4
T-Stück A4

T-Stück A4

Art.Nr. 6312823

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß R 500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WLT 1120 A4 / 6312815
Download
WLT 1130 A4 / 6312817
Download
WLT 1140 A4 / 6312819
Download
WLT 1150 A4 / 6312821
Download
WLT 1160 A4 / 6312823
Download
Downloads

Datenblatt

WLT 1120 A4 / 6312815, 0.13MB, pdf
Download
WLT 1130 A4 / 6312817, 0.13MB, pdf
Download
WLT 1140 A4 / 6312819, 0.13MB, pdf
Download
WLT 1150 A4 / 6312821, 0.13MB, pdf
Download
WLT 1160 A4 / 6312823, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren