90°-Bogen FS

Parent Art.Nr. cxmOID5806
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WLB 90 162 FS 200 mm 2 mm 6229336
1 Stück 467,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6229336

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 200 mm
Maß R 500 mm
WLB 90 163 FS 300 mm 2 mm 6229344
1 Stück 488,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6229344

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 300 mm
Maß R 500 mm
WLB 90 164 FS 400 mm 2 mm 6229352
1 Stück 501,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6229352

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 400 mm
Maß R 500 mm
WLB 90 165 FS 500 mm 2 mm 6229360
1 Stück 515,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6229360

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
WLB 90 166 FS 600 mm 2 mm 6229379
1 Stück 533,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen FS
90°-Bogen FS

90°-Bogen FS

Art.Nr. 6229379

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 600 mm
Maß R 500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WLB 90 162 FS / 6229336
Download
WLB 90 163 FS / 6229344
Download
WLB 90 164 FS / 6229352
Download
WLB 90 165 FS / 6229360
Download
WLB 90 166 FS / 6229379
Download
Downloads

Datenblatt

WLB 90 162 FS / 6229336, 0.12MB, pdf
Download
WLB 90 163 FS / 6229344, 0.12MB, pdf
Download
WLB 90 164 FS / 6229352, 0.12MB, pdf
Download
WLB 90 165 FS / 6229360, 0.12MB, pdf
Download
WLB 90 166 FS / 6229379, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren