90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Parent Art.Nr. cxmOID763648
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 SG 100 mm 5 mm 7098976
1 Stück 106,65 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098976

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 200 SG 200 mm 5 mm 7098978
1 Stück 126,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098978

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 300 SG 300 mm 5 mm 7098980
1 Stück 143,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098980

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 400 SG 400 mm 5 mm 7098982
1 Stück 157,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098982

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 500 SG 500 mm 5 mm 7098984
1 Stück 169,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098984

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 600 SG 600 mm 5 mm 7098986
1 Stück 186,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG
90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7098986

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZB 90 100 SG / 7098976
Download
SLZB 90 200 SG / 7098978
Download
SLZB 90 300 SG / 7098980
Download
SLZB 90 400 SG / 7098982
Download
SLZB 90 500 SG / 7098984
Download
SLZB 90 600 SG / 7098986
Download
Downloads

Datenblatt

SLZB 90 100 SG / 7098976, 0.12MB, pdf
Download
SLZB 90 200 SG / 7098978, 0.13MB, pdf
Download
SLZB 90 300 SG / 7098980, 0.14MB, pdf
Download
SLZB 90 400 SG / 7098982, 0.14MB, pdf
Download
SLZB 90 500 SG / 7098984, 0.15MB, pdf
Download
SLZB 90 600 SG / 7098986, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download