90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Parent Art.Nr. cxmOID763657
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 ALU 100 mm 5 mm 7099090
1 Stück 142,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099090

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 200 ALU 200 mm 5 mm 7099092
1 Stück 168,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099092

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 300 ALU 300 mm 5 mm 7099094
1 Stück 191,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099094

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 400 ALU 400 mm 5 mm 7099096
1 Stück 210,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099096

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 500 ALU 500 mm 5 mm 7099098
1 Stück 226,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099098

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 600 ALU 600 mm 5 mm 7099100
1 Stück 249,35 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099100

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZB 90 100 ALU / 7099090
Download
SLZB 90 200 ALU / 7099092
Download
SLZB 90 300 ALU / 7099094
Download
SLZB 90 400 ALU / 7099096
Download
SLZB 90 500 ALU / 7099098
Download
SLZB 90 600 ALU / 7099100
Download
Downloads

Datenblatt

SLZB 90 100 ALU / 7099090, 0.11MB, pdf
Download
SLZB 90 200 ALU / 7099092, 0.12MB, pdf
Download
SLZB 90 300 ALU / 7099094, 0.12MB, pdf
Download
SLZB 90 400 ALU / 7099096, 0.13MB, pdf
Download
SLZB 90 500 ALU / 7099098, 0.13MB, pdf
Download
SLZB 90 600 ALU / 7099100, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download