90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Parent Art.Nr. cxmOID770775
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB L 90 100 A4 100 mm 3 mm 7099261
1 Stück 241,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099261

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 200 A4 200 mm 3 mm 7099263
1 Stück 254,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099263

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 300 A4 300 mm 3 mm 7099265
1 Stück 268,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099265

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 400 A4 400 mm 3 mm 7099268
1 Stück 280,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099268

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 500 A4 500 mm 3 mm 7099270
1 Stück 292,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099270

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
SLZB L 90 600 A4 600 mm 3 mm 7099272
1 Stück 306,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099272

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZB L 90 100 A4 / 7099261
Download
SLZB L 90 200 A4 / 7099263
Download
SLZB L 90 300 A4 / 7099265
Download
SLZB L 90 400 A4 / 7099268
Download
SLZB L 90 500 A4 / 7099270
Download
SLZB L 90 600 A4 / 7099272
Download
Downloads

Datenblatt

SLZB L 90 100 A4 / 7099261, 0.10MB, pdf
Download
SLZB L 90 200 A4 / 7099263, 0.11MB, pdf
Download
SLZB L 90 300 A4 / 7099265, 0.11MB, pdf
Download
SLZB L 90 400 A4 / 7099268, 0.12MB, pdf
Download
SLZB L 90 500 A4 / 7099270, 0.13MB, pdf
Download
SLZB L 90 600 A4 / 7099272, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download