90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Parent Art.Nr. cxmOID763654
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 A4 100 mm 5 mm 7099060
1 Stück 424,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099060

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 200 A4 200 mm 5 mm 7099062
1 Stück 502,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099062

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 300 A4 300 mm 5 mm 7099064
1 Stück 569,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099064

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 400 A4 400 mm 5 mm 7099066
1 Stück 627,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099066

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 500 A4 500 mm 5 mm 7099068
1 Stück 675,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099068

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 600 A4 600 mm 5 mm 7099070
1 Stück 742,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

90°-Bogen mit Z-Sprosse A4

Art.Nr. 7099070

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZB 90 100 A4 / 7099060
Download
SLZB 90 200 A4 / 7099062
Download
SLZB 90 300 A4 / 7099064
Download
SLZB 90 400 A4 / 7099066
Download
SLZB 90 500 A4 / 7099068
Download
SLZB 90 600 A4 / 7099070
Download
Downloads

Datenblatt

SLZB 90 100 A4 / 7099060, 0.11MB, pdf
Download
SLZB 90 200 A4 / 7099062, 0.12MB, pdf
Download
SLZB 90 300 A4 / 7099064, 0.13MB, pdf
Download
SLZB 90 400 A4 / 7099066, 0.13MB, pdf
Download
SLZB 90 500 A4 / 7099068, 0.14MB, pdf
Download
SLZB 90 600 A4 / 7099070, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download