90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Parent Art.Nr. cxmOID763651
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 A2 100 mm 5 mm 7099030
1 Stück 326,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Art.Nr. 7099030

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 200 A2 200 mm 5 mm 7099032
1 Stück 386,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Art.Nr. 7099032

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 300 A2 300 mm 5 mm 7099034
1 Stück 438,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Art.Nr. 7099034

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 400 A2 400 mm 5 mm 7099036
1 Stück 482,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Art.Nr. 7099036

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 500 A2 500 mm 5 mm 7099038
1 Stück 519,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Art.Nr. 7099038

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 600 A2 600 mm 5 mm 7099040
1 Stück 571,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2
90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Art.Nr. 7099040

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLZB 90 100 A2 / 7099030
Download
SLZB 90 200 A2 / 7099032
Download
SLZB 90 300 A2 / 7099034
Download
SLZB 90 400 A2 / 7099036
Download
SLZB 90 500 A2 / 7099038
Download
SLZB 90 600 A2 / 7099040
Download
Downloads

Datenblatt

SLZB 90 100 A2 / 7099030, 0.11MB, pdf
Download
SLZB 90 200 A2 / 7099032, 0.12MB, pdf
Download
SLZB 90 300 A2 / 7099034, 0.13MB, pdf
Download
SLZB 90 400 A2 / 7099036, 0.13MB, pdf
Download
SLZB 90 500 A2 / 7099038, 0.14MB, pdf
Download
SLZB 90 600 A2 / 7099040, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download