90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Parent Art.Nr. cxmOID763646
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 SG 75 mm 3 mm 7098500
1 Stück 103,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098500

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 75 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 100 SG 100 mm 3 mm 7098502
1 Stück 105,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098502

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 150 SG 150 mm 3 mm 7098510
1 Stück 107,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098510

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 200 SG 200 mm 3 mm 7098529
1 Stück 110,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098529

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 250 SG 250 mm 3 mm 7098537
1 Stück 112,45 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098537

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 250 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 300 SG 300 mm 3 mm 7098545
1 Stück 114,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098545

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 42 075 SG / 7098500
Download
SLB 90 42 100 SG / 7098502
Download
SLB 90 42 150 SG / 7098510
Download
SLB 90 42 200 SG / 7098529
Download
SLB 90 42 250 SG / 7098537
Download
SLB 90 42 300 SG / 7098545
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 42 075 SG / 7098500, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 100 SG / 7098502, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 42 150 SG / 7098510, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 42 200 SG / 7098529, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 42 250 SG / 7098537, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 42 300 SG / 7098545, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download