90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Parent Art.Nr. cxmOID763647
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 SG 100 mm 5 mm 7098707
1 Stück 115,85 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098707

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 200 SG 200 mm 5 mm 7098723
1 Stück 121,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098723

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 300 SG 300 mm 5 mm 7098731
1 Stück 147,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098731

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 400 SG 400 mm 5 mm 7098758
1 Stück 159,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098758

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 500 SG 500 mm 5 mm 7098766
1 Stück 165,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098766

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 600 SG 600 mm 5 mm 7098774
1 Stück 167,55 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098774

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 62 100 SG / 7098707
Download
SLB 90 62 200 SG / 7098723
Download
SLB 90 62 300 SG / 7098731
Download
SLB 90 62 400 SG / 7098758
Download
SLB 90 62 500 SG / 7098766
Download
SLB 90 62 600 SG / 7098774
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 62 100 SG / 7098707, 0.11MB, pdf
Download
SLB 90 62 200 SG / 7098723, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 62 300 SG / 7098731, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 62 400 SG / 7098758, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 62 500 SG / 7098766, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 62 600 SG / 7098774, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download