90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Parent Art.Nr. cxmOID763658
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 FT 75 mm 3 mm 7098614
1 Stück 112,85 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098614

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 75 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 100 FT 100 mm 3 mm 7098618
1 Stück 114,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098618

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 150 FT 150 mm 3 mm 7098626
1 Stück 116,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098626

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 200 FT 200 mm 3 mm 7098634
1 Stück 120,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098634

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 250 FT 250 mm 3 mm 7098642
1 Stück 122,65 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098642

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 250 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 300 FT 300 mm 3 mm 7098650
1 Stück 124,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098650

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 42 075 FT / 7098614
Download
SLB 90 42 100 FT / 7098618
Download
SLB 90 42 150 FT / 7098626
Download
SLB 90 42 200 FT / 7098634
Download
SLB 90 42 250 FT / 7098642
Download
SLB 90 42 300 FT / 7098650
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 42 075 FT / 7098614, 0.09MB, pdf
Download
SLB 90 42 100 FT / 7098618, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 150 FT / 7098626, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 200 FT / 7098634, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 250 FT / 7098642, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 300 FT / 7098650, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download