90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Parent Art.Nr. cxmOID763661
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 FT 100 mm 5 mm 7098855
1 Stück 126,40 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Art.Nr. 7098855

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 200 FT 200 mm 5 mm 7098871
1 Stück 133,00 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Art.Nr. 7098871

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 300 FT 300 mm 5 mm 7098898
1 Stück 161,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Art.Nr. 7098898

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 400 FT 400 mm 5 mm 7098901
1 Stück 173,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Art.Nr. 7098901

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 500 FT 500 mm 5 mm 7098928
1 Stück 180,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Art.Nr. 7098928

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 600 FT 600 mm 5 mm 7098936
1 Stück 182,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse FT

Art.Nr. 7098936

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 62 100 FT / 7098855
Download
SLB 90 62 200 FT / 7098871
Download
SLB 90 62 300 FT / 7098898
Download
SLB 90 62 400 FT / 7098901
Download
SLB 90 62 500 FT / 7098928
Download
SLB 90 62 600 FT / 7098936
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 62 100 FT / 7098855, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 62 200 FT / 7098871, 0.12MB, pdf
Download
SLB 90 62 300 FT / 7098898, 0.13MB, pdf
Download
SLB 90 62 400 FT / 7098901, 0.13MB, pdf
Download
SLB 90 62 500 FT / 7098928, 0.13MB, pdf
Download
SLB 90 62 600 FT / 7098936, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Erläuterung GOST-Norm 15150-69 und übersetzter Auszug , 0.35MB, pdf
Download