90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Parent Art.Nr. cxmOID763656
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100ALU 100 mm 5 mm 7099186
1 Stück 154,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099186

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 200ALU 200 mm 5 mm 7099188
1 Stück 162,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099188

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 300ALU 300 mm 5 mm 7099190
1 Stück 197,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099190

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 400ALU 400 mm 5 mm 7099192
1 Stück 212,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099192

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 500ALU 500 mm 5 mm 7099194
1 Stück 220,75 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099194

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 62 600ALU 600 mm 5 mm 7099196
1 Stück 223,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099196

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 62 100ALU / 7099186
Download
SLB 90 62 200ALU / 7099188
Download
SLB 90 62 300ALU / 7099190
Download
SLB 90 62 400ALU / 7099192
Download
SLB 90 62 500ALU / 7099194
Download
SLB 90 62 600ALU / 7099196
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 62 300ALU / 7099190, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 100ALU / 7099186, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 500ALU / 7099194, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 200ALU / 7099188, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 400ALU / 7099192, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 62 600ALU / 7099196, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren