90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Parent Art.Nr. cxmOID763655
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075ALU 75 mm 3 mm 7098684
1 Stück 138,20 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7098684

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 75 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 100ALU 100 mm 3 mm 7098686
1 Stück 140,35 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7098686

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 150ALU 150 mm 3 mm 7098688
1 Stück 143,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7098688

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 200ALU 200 mm 3 mm 7098690
1 Stück 147,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7098690

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 250ALU 250 mm 3 mm 7098692
1 Stück 150,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7098692

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 250 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
SLB 90 42 300ALU 300 mm 3 mm 7098694
1 Stück 152,30 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU
90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7098694

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 25 mm
Maß R 250 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SLB 90 42 075ALU / 7098684
Download
SLB 90 42 100ALU / 7098686
Download
SLB 90 42 150ALU / 7098688
Download
SLB 90 42 200ALU / 7098690
Download
SLB 90 42 250ALU / 7098692
Download
SLB 90 42 300ALU / 7098694
Download
Downloads

Datenblatt

SLB 90 42 075ALU / 7098684, 0.09MB, pdf
Download
SLB 90 42 100ALU / 7098686, 0.09MB, pdf
Download
SLB 90 42 150ALU / 7098688, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 200ALU / 7098690, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 250ALU / 7098692, 0.10MB, pdf
Download
SLB 90 42 300ALU / 7098694, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download